製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
  • 広帯域チューナブルレーザー光源用のARコート付き
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

TECHSPEC® Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、要求の厳しいチューナブルレーザー光源用にデザインされています。このコンパクトなビームエキスパンダーは、広域の波長に最適化されており、λ/10の透過波面精度と、ハイパワーレーザーへの対応に向け光学系内部でゴースト像を結ばないデザインを採用します。TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、プロトタイプや先進的アプリケーションでの実装を容易にし、ピント調整範囲全体にわたり品質を維持します。本製品は、医療用レーザーアプリケーションに用いられる高度にチューナブルなツリウムレーザーやホロミウムレーザー光源に最適です。

TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー もラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

合成石英ガラスの違いによる2ミクロン用ビームエキスパンダーのハイパワー用とローパワー用の違いに関する更なる情報は、UVグレード 対 IRグレード 合成石英のアプリケーションノートをご覧ください。

Fixed Laser Beam Expanders

共通仕様

入射角 (°):
0
設計波長 DWL (nm):
Broadband
ピント調整機構:
Rotating Optics

商品一覧

 波長範囲 (nm)   拡大力   入射側開口径 (mm)   出射側開口径 (mm)   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
250 - 532 1.5X 8 23 Fused Silica
250 - 532 2X 8 23 Fused Silica
250 - 532 3X 8 23 Fused Silica
250 - 532 4X 7.5 26 Fused Silica
250 - 532 5X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 7X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 10X 5.45 25.5 Fused Silica
250 - 532 20X 4.5 31.5 Fused Silica
500 - 1090 1.5X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 2X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 3X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 4X 7.5 26 Fused Silica
500 - 1090 5X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 7X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 10X 5.45 25.5 Fused Silica
500 - 1090 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1030 - 1550 1.5X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 2X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 3X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 4X 7.5 26 Fused Silica
1030 - 1550 5X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 7X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 10X 5.45 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウント変換アダプター (M30メス → Cオス) #35-474 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 ¥5,800 数量 10+ ¥5,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M24 変換アダプター (M30メス → M24 x 0.5オス) #35-475 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M22 変換アダプター (M30メス → M22 x 0.75オス) #35-476 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M16 変換アダプター (M30メス → M16 x 0.75オス) #35-477 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.035" 変換アダプター (M30メス → 1.035" x 40オス) #35-478 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。