製品がカートに追加されました

可変超短パルスコンプレッサー & ストレッチャーキット

×
  • 最小-10,000fs2までの負の群遅延分散で3次分散を極小化
  • 最高4000fs2までの正の群遅延分散で3次分散を極小化
  • UV、可視、およびIRの超短パルスレーザーに対応

可変超短パルスコンプレッサー & ストレッチャーキットは、カスタマイズ可能な超短パルス分散システムに向け、簡単かつ低コストなフレームワークを提供します。このキットには必要なオプトメカニクスが含まれており、ユーザーがアプリケーションに応じて選定する分散補償用ミラーが必要になります。精密な固定用ハードウェアを用いて容易な位置決めが行えるようにデザインされ、チタンサファイア、Ybドープファイバーレーザー、UVおよび中赤外レーザーをはじめ、最も一般的な超短パルスレーザーラインをカバーするオプションでラインナップします。可変超短パルスコンプレッサー & ストレッチャーキットは、ポータブルで、可変分散補償のドロップイン・ソリューションとして機能し、複数のレーザーセットアップ間で共有可能です。本キットは、多光子顕微鏡やウルトラファストマイクロマシニングといったアプリケーションでの分散補償やパルス再圧縮用に理想的です。

技術情報

タイプ スペクトル範囲 波長域 (nm) GDD スペック (fs2) GDD インクリメント (fs2) 必要となるミラー

コンプレッサー

広帯域 600 - 950 -200 ~ -50 -50

1x #17-064

3x #13-060

1x #13-059

コンプレッサー 広帯域 650 - 1350 -240 ~ -60 -60

1x #14-674

3x #39-208

1x #39-194

コンプレッサー UV 255 - 277 -1160 ~ -300 -290

2x #17-066

3x #11-735

1x #11-734

コンプレッサー チタンサファイア 780 - 830 -10400 ~ -2600 -2600

2x #12-331

3x #26-830

1x #26-829

コンプレッサー 近赤外 1010 - 1050 -8000 ~ -2000 -2000

2x #17-070

3x #26-836

1x #26-835

コンプレッサー 近赤外 1000 - 1060 -4000 ~ -1000 -1000

2x #12-333

3x #26-836

1x #26-835

コンプレッサー 近赤外 950 - 1120 -1600 ~ -400 -400

2x #12-328

3x #17-265

1x #17-264

コンプレッサー 2µm 2000 - 2200 -8000 ~ -2000 -2000

2x #11-414

3x #39-208

1x #39-194

ストレッチャー チタンサファイア 700 - 1000 200 ~ 800 200

2x #17-069

3x #13-060

1x #13-059

ストレッチャー 近赤外 800 - 1100 200 ~ 800 200

2x #17-069

3x #17-265

1x #17-264

ストレッチャー 中赤外 200 - 3600 1000 ~ 4000 1000

2x #17-063

3x #39-208

1x #39-194

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう