VZM™ (Video Zoom Microscope) ビデオズームレンズは、ズーム光学系を採用したTV用高倍率マクロズームレンズです。作動距離を所定の位置 (固定値) に合わせた時にのみレンズのピントが合い、その際に鏡筒中のズームリングを回すと、光学倍率 (実視野) を所定の範囲内で連続的に変えることができます。作動距離を変えることなく実視野が連続的に変えられます。VZM™ ビデオズームレンズにはレンズのピント調整機構はついていないため、同レンズを所定の作動距離に持っていくための位置決め製品が必ず必要になります。VZM™レンズの上下方向のピント合わせには、ラック&ピニオンムーブメント (φ50mm用リングタイプ) の使用が便利です。また、φ50mm用リングが付いたXYZ軸ラック&ピニオンステージ (#03-607) は、同レンズの水平設置と三軸移動を可能にします。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
VZM100i レンズ | #59-805 | ¥153,450 見積依頼する |
|
||
VZM200i レンズ | #54-715 | ¥161,700 見積依頼する |
|
||
VZM300 レンズ | #39-708 | ¥161,700 見積依頼する |
|
||
VZM300i レンズ | #52-571 | ¥158,250 見積依頼する |
|
||
VZM450 レンズ |
#52-347
在庫処分品
|
¥103,050 見積依頼する |
|
||
VZM600i レンズ | #88-399 | ¥153,450 見積依頼する |
|
||
VZM1000 レンズ | #54-396 | ¥158,250 見積依頼する |
|
||
VZM1000i レンズ | #55-834 | ¥158,250 見積依頼する |
|
VZM™ ビデオズームレンズは、コンセプト別にスタンダード (STD) シリーズとiシリーズに大別することができます。STDシリーズ は、堅牢なハウジングを採用したVZM™レンズの標準的モデルです。これに対し、VZM™-i (VZM™-iris) シリーズ は、STDシリーズにはない、手動のアイリス絞りとフィルターマウント (M22.5 x 0.5)、及びカメラ回転アダプターを装備しています。アイリス絞りの採用により、被写界深度や光量の調節を可能にし、カメラ回転アダプターは、レンズに対するカメラの向きを調節するために用います。また機器組込みを前提に、STDシリーズよりも鏡筒径をスリム化し、更なる軽量化に努めています。鏡筒中の台座リング (ø50mm用) は、VZM™レンズをカメラスタンドに固定するために用いますが、iシリーズでは機器組込み用に鏡筒から着脱できるようデザインされています (但し450iライトアングルと1000iモデルは除く)。 STDシリーズでは、 このリングは着脱することができません。
VZM Model |
100i
|
200i
|
300
|
300i
|
450
|
450i
|
600i
|
1000
|
1000i
|
Zoom Ratio |
4:1
|
4:1
|
4:1
|
4:1
|
6.4:1
|
6:1
|
6:1
|
4:1
|
4:1
|
Magnification |
0.25 - 1X
|
0.5 - 2X
|
0.75 - 3X
|
0.75 - 3X
|
0.7 - 4.5X
|
0.75 - 4.5X
|
1 - 6X
|
2.5 - 10X
|
2.5 - 10X
|
Manual Iris |
|
|
|
|
|
|
|||
Rotatable Mount |
|
|
|
|
|
|
|||
Zoom Lock Adapter |
|
|
|
|
|
|
|||
Motorized Version |
|
|
|
||||||
Right Angle Version |
|
Additional VZM 200i Lens Specifications | ||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
Minimum 0.25X | Maximum 1.0X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 24.0mm | 6.0mm |
Resolution in Object Space | 10 lp/mm | 40 lp/mm |
Resolution in Image Space | 40 lp/mm | 40 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 152mm | 152mm |
Additional VZM 450 Lens Specifications | ||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm |
Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm |
Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm |
Additional VZM 450i Lens Specifications | ||||
Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
With 0.25X Lens
|
||
Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | Minimum 0.175X | Maximum 1.125X | |
FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm | 35.2mm | 5.6mm |
Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm | 6 lp/mm | 40 lp/mm |
Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm | 275mm | 275mm |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM200i 用) | #54-716 | ¥18,500 見積依頼する |
|
||
フロントコンバーターレンズ 0.75X (VZM200i 用) |
#63-100
在庫処分品
|
¥27,400 見積依頼する |
|
||
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM450用) | #55-386 | ¥15,100 見積依頼する |
|
||
フロントコンバーターレンズ 0.25X (VZM450i 用) | #54-669 | ¥24,000 見積依頼する |
|
||
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM450i 用) | #54-670 | ¥15,100 見積依頼する |
|
||
VZM-i シリーズ用カメラ回転アダプター (スペア用) | #56-294 | ¥8,950 見積依頼する |
|
||
VZM-i シリーズ用ズームロックアダプター | #57-831 | ¥12,350 見積依頼する |
|
||
VZM Ring Light Adapter | #59-854 | ¥9,600 見積依頼する |
|
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地