製品がカートに追加されました

VIS-SWIR 固定焦点レンズ

VIS-SWIR 固定焦点レンズ

VIS-SWIR 固定焦点レンズ

×
仕様を選択
焦点距離 FL (mm):

共通仕様

撮像レンズタイプ:
Compact Lens
アイリスオプション:
Variable
最大イメージサークル (mm):
16.00
作動距離 (mm):
200 - ∞
コーティング:
450 - 2000nm
許容最大センサーフォーマット:
1"
マウント:
C-Mount
保管温度 (°C):
-20 to +60

商品一覧

焦点距離 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.00
12.00
16.00
25.00
35.00
50.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program