製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

両凹レンズ (VIS 0° マルチコート)

×
  • 425 - 675nmに対して一面当たり0.4%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0°の入射角でデザイン
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, VIS-EXTMgF2, VIS-NIR, NIR INIR II

TECHSPEC® 両凹レンズ (VIS 0° マルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC® 両凹レンズ (VIS 0° マルチコート) は、0°の入射角でベストに機能し、425nm – 675nmの範囲で最善の透過率が得られます。本レンズは、未コート, VIS-EXTMgF2VIS-NIRNIR I, あるいは NIR II のARコーティングオプションもラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう