製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルス用薄型ウインドウ

×
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板

TECHSPEC® 超短パルス用薄型ウインドウは、群遅延分散 (GDD) を制限するために 1mm の板厚でデザインされており、超短パルスレーザーアプリケーションに最適になります。この薄型ウインドウは、両面にイオンビームスパッタリング (IBS) の広帯域反射防止コーティングを施したものをラインナップし、370~2200nm間の波長範囲で低反射率を実現するよう最適化されています。IBS のコーティングプロセスにより、従来の反射防止膜の付いたウインドウよりも低い吸収損失と散乱を実現します。TECHSPEC 超短パルス用薄型ウインドウは、小さなフォームファクタの高性能光学ウインドウを必要とする一般的な光学アプリケーションでも使用できます。未コート品の薄型ウインドウ基板 (UV グレードあるいは IR グレードの合成石英) もアプリケーション要件に合わせたカスタムコーティングに対応するためラインナップ。

IRグレードの合成石英は、UVグレードの合成石英と比較してOHイオンが少ないため、NIRスペクトルでの透過率はより高くなり、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう