製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーター

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
  • 超短パルスレーザーの高調波を分離するのに使用
  • 低GDD特性のウルトラファスト用ビームスプリッターコーティング採用
  • <λ/10の透過波面精度
  • チタンサファイアやイッテルビウムドープのフェムト秒レーザー用にデザイン

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターは、超短パルス用ハーモニックビームスプリッターとしても知られ、フェムト秒レーザーの第二または第三高調波を反射し、基本波パルスだけを透過するのに用いられます。反射面は、高い反射率とパルス分散を最小化する±20fs2の低GDDをもつようにデザインされています。裏面側には、基本波の光の透過を高める反射防止コーティングが蒸着されます。TECHSPEC 超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターは、10-5の表面品質をもつ高品質の薄いUVグレード 合成石英基板を採用し、低波面歪を実現します。800nmや1030nm (チタンサファイアやイッテルビウムドープファイバー) レーザーの高調波を分離するデザインをラインナップ。

別の波長でデザインされた超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターが必要なアプリケーションは、別途お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう