製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルスレーザー用反射強化銀ミラー

×

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーは、600 - 1000nm もしくは800 - 1150nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤレーザー基本波での使用に理想的になります。TECHSPEC 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズのものをラインナップし、光学系への実装を容易にします。他の超短パルスレーザー波長で低GDDを持つ誘電体膜レーザーミラーは、当社の低GDD超短パルスミラーをご覧ください。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう