製品がカートに追加されました

超薄型ナノ粒子偏光板

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

×
  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ

共通仕様

全厚 (mm):
0.09 ± 0.025
消光比:
>10,000:1
基板:
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 設計上:
10 W/cm2
許容角 (°):
± 20°
透過波面精度, RMS:
<3 λ
動作温度 (°C):
-50 to +400

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10 両面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm 両面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm 両面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10 両面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm 両面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm 片面AR
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm 両面AR

商品説明

超薄型ナノ粒子偏光板は、従来の偏光板を置き換える軽量な90µm厚の偏光板ながら、高い透過率と10,000:1超の消光比を提供します。ケイ酸ナトリウムガラス基板にプロレート銀ナノ粒子をドープして作られるこの偏光板は、+400℃までの高温安定性に、耐薬品性とUV放射や退色への耐性を備えています。本偏光板は、未コート、片面ARコート付き、両面ARコート付きでラインナップし、1260-1600nmの波長域に対応します。超薄型ナノ粒子偏光板は、光通信、医療、航空宇宙分野での使用や、光アイソレーターや偏光干渉計での使用、およびSN比改善に最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program