製品がカートに追加されました

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板

×
  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適

共通仕様

全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Nanoparticle
有効径 (%):
90
入射角 (°):
±20
消光比:
100,000:1
基板:
Soda Lime Float Glass
透過波面精度, P-V:
< λ/4
ビーム偏角精度 (分):
<1
偏光透過軸マーク (%):
±2

商品一覧

 消光比  有効径 (mm)  波長範囲 (nm)  表面品質  直径 (mm)  有効径 (%)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
100,000:1 11.25 365 - 395 - 12.50 90
100,000:1 22.50 365 - 395 - 25.00 90
100,000:1 11.25 600 - 1000 40-20 12.50 90
100,000:1 22.50 600 - 1000 40-20 25.00 90
100,000:1 11.25 650 - 1700 - 12.50 90
100,000:1 22.50 650 - 1700 - 25.00 90

商品説明

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、広域の波長にわたり優れた適応性と性能を提供します。本偏光板は、均一に引き延ばした銀のナノ微粒子を220 ±25µm の薄い板厚のソーダ石灰ガラス基板に敷いた後、耐久性向上のために更にその周囲を板厚の厚い同ガラスでラミネートして作られます。UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、耐環境に理想的で、120°Cまでの温度に耐えることができ、紫外線放射や薬品性にも耐え、高湿環境下にも安全に用いることができます。 

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう