製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UV プレート型ビームスプリッター

UV プレート型ビームスプリッター

UV プレート型ビームスプリッター

×
  • 複数のR/T比をラインナップ
  • 基板裏面側に広帯域マルチARコート採用
  • 合成石英ガラス基板

TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、250~450nmの波長域において最善の性能が得られ、同帯域での低吸収性とゴースト像の発生低減を実現します。精密なUVグレード合成石英ガラスを基板に採用し、イメージングやフォトニックシステムに実装した時の追加光路長が最小化になるようデザインされています。TECHSPEC® UV プレート型ビームスプリッターは、蛍光イメージングやバイオメディカル/製薬アプリケーション、法医学、及び分光解析に最適です。どの製品も、非偏光の45°入射に対してデザインされています。

共通仕様

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
平行度 (分):
<5
入射角 (°):
45
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 450

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   基板   反射 / 透過比 (R/T比)   波長範囲 (nm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 1.00
12.50 - Fused Silica 30/70 250 - 450 2.00
- 12.5 x 12.5 Fused Silica 30/70 250 - 450 2.00
20.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 2.00
25.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 2.00
- 25.0 x 25.0 Fused Silica 30/70 250 - 450 2.00
30.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 3.00
40.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 4.00
50.00 - Fused Silica 30/70 250 - 450 4.00
- 50.0 x 50.0 Fused Silica 30/70 250 - 450 4.00
10.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 1.00
12.50 - Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
- 12.5 x 12.5 Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
- 12.50 x 17.50 Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
20.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
25.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
- 25.0 x 25.0 Fused Silica 50/50 250 - 450 2.00
- 25.00 x 35.00 Fused Silica 50/50 250 - 450 3.00
30.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 3.00
40.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 4.00
50.00 - Fused Silica 50/50 250 - 450 4.00
- 35.00 x 50.00 Fused Silica 50/50 250 - 450 4.00
- 50.0 x 50.0 Fused Silica 50/50 250 - 450 4.00
10.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 1.00
12.50 - Fused Silica 70/30 250 - 450 2.00
- 12.5 x 12.5 Fused Silica 70/30 250 - 450 2.00
20.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 2.00
25.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 2.00
30.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 3.00
40.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 4.00
50.00 - Fused Silica 70/30 250 - 450 4.00
- 50.0 x 50.0 Fused Silica 70/30 250 - 450 4.00

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。