製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

合成石英製ペンタプリズム

×
  • 90°定偏角プリズム
  • 正立像を形成
  • 直角を定義するための光学ツールとして
  • 追加のペンタプリズムもラインナップ

五角形状のペンタプリズムは、都合二回の反射により光路を90°偏角する機能があり、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。UVマルチコートの付いたオプションは、UV領域で有効に機能する反射防止膜 (入出射面二面)と、スループットを向上されるアルミコート (反射面二面)が施されています。これに対して、コートなしのオプションは、どの光学面にもコーティングが施されていないため、カスタムのコーティングを行う際の仕掛品に最適です。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がありません (定偏角)。TECHSPEC® 合成石英製ペンタプリズムは、基板に合成石英ガラス (UVグレード)を採用しているため、極めて低熱膨張係数で、UVからNIRの広い領域に対して優れた透光性を得ることができます。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技術情報

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう