製品がカートに追加されました

UV 合成石英製すりガラス型ディフューザー

すりガラス型ディフューザー

すりガラス型ディフューザー

×
  • 均一な拡散面
  • UV波長を利用するアプリケーションに最適
  • 低散乱ロス
  • フロートガラス基板もラインナップ

UV すりガラス型ディフューザーは、高い製造公差とガラス基板材料を組み合わせることで、様々な産業用アプリケーションでの使用に最適にします。この光学用拡散板は、UVグレードの合成石英基板上に拡散面を作り出すために、220番のサンドブラストを使用しています。サンドブラスト加工をガラスの一方向からだけでなく、縦横両方向から二次元的に行うことで、面全体にわたり均等な拡散性を実現します。一般的に、砂番の高いサンドブラスト加工によるすりガラスは、同番の低いすりガラスに比べて透過効率は高くなりますが、拡散性は逆に低くなる傾向があります。UV 合成石英製すりガラス型ディフューザーは、スクリーン、照明拡散、およびターゲットでの使用に通常用いられます。

共通仕様

砂番:
220
全厚 (mm):
1.60
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
波長範囲 (nm):
200 - 2200

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   砂番   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 - 220 1.60
6.00 - 220 1.60
- 10.00 x 10.00 220 1.60
10.00 - 220 1.60
12.50 - 220 1.60
- 12.50 x 12.50 220 1.60
15.00 - 220 1.60
20.00 - 220 1.60
25.00 - 220 1.60
- 25.00 x 25.00 220 1.60
50.00 - 220 1.60
- 50.00 x 50.00 220 1.60

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう