製品がカートに追加されました

タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515 Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514
×
  • タッチスクリーンディスプレイ採用の小型なポータブルデザイン
  • コンピューターやソフトウェアの必要なし
  • 高損傷閾値
  • 電池はUSBで再充電可能

共通仕様

動作寿命 (時間):
17
ディスプレイタイプ:
Touch screen color LCD
補足:
USB Port Available for Data Transfer
全幅 (mm):
41.00
パワーサプライ:
USB Rechargeable Battery
 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター シリコン #34-514 ¥227,450   見積依頼する  
  • お問い合わせ
    ×
 
タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター サーモパイル #34-515 ¥178,100   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターは、タッチスクリーンコントロールの付いた液晶ディスプレイを装備し、波長や画面明るさ、スクリーンの向きやmin/max ディスプレイを調節することができます。シリコンセンサーとサーモパイルセンサーの2種類のデザインをラインナップする本携帯用パワーメーターは、データログ用にミニUSBポート経由でコンピューターへデータを転送することができます。シリコンセンサーモデル (#34-514) は、クリックストップ式で90°に折り畳めるボディデザインを採用しており、90°に畳んだ際には光学定盤上にねじ止め固定することなく設置できる独特な装備を有します。ビームの高さが定盤上から78mmの位置にある場合は、折り畳んだパワーメーターを単に定盤上に置くだけでパワー測定できます。どちらのタッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターも、テーブルトップ固定用にNo.8-32UNCのタップ穴を採用し、駆動用の充電電池を内蔵します。

補足: ミニUSBケーブルは付属していません。

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう