製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TitanTL® テレセントリックレンズ

TitanTL® テレセントリックレンズ

TitanTL® テレセントリックレンズ

TitanTL® テレセントリックレンズ
×
  • 大視野テレセントリックレンズ
  • 31.4 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • フルフレーム (35mm判) 対応のC, T, M58 or Fマウントレンズ
  • 0.037X から 0.377X までの倍率

TECHSPEC® TitanTL® テレセントリックレンズは、大きな視野サイズを必要とするマシンビジョンシステムや測量アプリケーションに向けデザインされています。大きなセンサーサイズに対応しており、様々な作動距離や倍率のオプションを用意し、更にはフィルターの容易な実装を可能にするフィルターホルダーをレンズの後側 (カメラ接続側) に装備しています。118mm, 182mm, 242mm の実視野サイズバージョンを用意する本レンズは、マウントフランジを実装しているため、追加の固定部品を使用することなくレンズの確実な固定や参照面設定が容易に行えます。TECHSPEC TitanTL テレセントリックレンズは、カメラセンサー位置の個体差を調節するシムや可変絞り、そしてカメラに対するレンズの向きを容易に調節可能な3点ねじ止め式のカメラマウントを装備します。自動車や電子部品検査、計測やゲージを始めとするアプリケーションに最適です。

本レンズは、2017年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。

補足: 個々のレンズに詳細な検査レポート付きです。

共通仕様

補足:
TitanTL®
アイリスオプション:
Variable
コーティング:
λ/4 MgF2

商品一覧

光学倍率 対応センサーフォーマット  実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm)  Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.151X 1/1.8" 47.7 x 35.8 f/8 - f/16 111 C-Mount
0.077X 1/1.8" 93.5 x 70.1 f/8 - f/16 224 C-Mount
0.050X 1/1.8" 144.0 x 108.0 f/8 - f/16 287 C-Mount
0.037X 1/1.8" 194.6 x 145.9 f/8 - f/16 379 C-Mount
0.184X 2/3" 47.8 x 35.9 f/8 - f/22 110 C-Mount
0.093X 2/3" 94.6 x 71.0 f/8 - f/22 222 C-Mount
0.060X 2/3" 146.7 x 110.0 f/8 - f/22 284 C-Mount
0.045X 2/3" 195.6 x 146.7 f/8 - f/22 374 C-Mount
0.268X 1" 47.8 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.136X 1" 94.1 x 70.6 f/11 - f/22 223 C-Mount
0.088X 1" 145.4 x 109.1 f/11 - f/22 286 C-Mount
0.066X 1" 193.9 x 145.4 f/11 - f/22 377 C-Mount
0.377X 4/3" 47.7 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.191X 4/3" 94.2 x 70.7 f/11 - f/22 221 C-Mount
0.124X 4/3" 145.2 x 108.9 f/11 - f/22 284 C-Mount
0.093X 4/3" 193.5 x 145.2 f/11 - f/22 374 C-Mount
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 F-Mount
0.179X APS-H 163.1 x 112.8 f/16 351 M42 x 1.0
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 M58 x 0.75
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 F-Mount
0.238X APS-H 122.7 x 84.9 f/16 267 M42 x 1.0
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 M58 x 0.75
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 F-Mount
0.368X APS-H 79.3 x 54.9 f/16 169 M42 x 1.0
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 M58 x 0.75

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (79mm 内径) #56-026 ¥20,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Clamp, 180mm Bolt Circle Diameter #28-640 New ¥115,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Clamp, 240mm Bolt Circle Diameter #28-641 New ¥144,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Clamp, 280mm Bolt Circle Diameter #28-642 New ¥189,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう