製品がカートに追加されました

TFLマウントカメラレンズ用スペーサー

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer 10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×

TFLマウントカメラレンズ用スペーサーは、TFLマウントを採用するレンズの最短作動距離を短くし、倍率を上げるのに用いられます。これにより、同レンズの作動距離をより短く、また実視野サイズをより小さくする必要のあるアプリケーションに用いることができます。TFLマウントカメラレンズ用スペーサーは、両端にM35 x 0.75の雄ねじと雌ねじがそれぞれ切られており、所望する作動距離が得られるまで複数枚のスペーサーを組み合わせて使用できます。このレンズ用スペーサーは、TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズ やTFLマウントのカメラと互換性があります。

共通仕様

外径 (mm):
45.0
固定用ねじ径:
TFL Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS TFL マウントスペーサー 5mm
TS TFL マウントスペーサー 10mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう