製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高荷重対応アリ溝ステージ

High Load Capacity Dovetail Stages

TECHSPEC® High Load Capacity Dovetail Stages

TECHSPEC® High Load Capacity Dovetail Stages #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning +6
×
  • システム実装に適したコンパクトな全体サイズ
  • 高剛性と最大15kgまでの耐荷重に向けた真鍮構造
  • 全ての TECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

共通仕様

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ドライブ方向:
Center Drive
構造:
Matte Black Finish Brass
送りねじのピッチ (mm):
0.5
移動真直度 (μm):
10
ドライブの種類:
Lead Screw
 ステージサイズ (mm)   タイプ   ドライブの種類   ドライブ方向   移動量 (mm)   移動量 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
30 x 30 English Lead Screw Center Drive 8 0.31 #16-711 ¥9,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
40 x 40 English Lead Screw Center Drive 14 0.55 #16-712 ¥10,000   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
65 x 65 English Lead Screw Center Drive 25 0.98 #16-713 ¥13,600   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
30 x 30 Metric Lead Screw Center Drive 8 0.31 #16-714 ¥9,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
40 x 40 Metric Lead Screw Center Drive 14 0.55 #16-715 ¥10,000   見積依頼する  
  • お問い合わせ
    ×
 
65 x 65 Metric Lead Screw Center Drive 25 0.98 #16-716 ¥13,600   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 

TECHSPEC® 高荷重対応アリ溝ステージは、光学系内の直進移動調整に対するコンパクトで費用対効果の高いソリューションです。本ステージは、高剛性な真鍮構造と六角レンチ操作によるドライブ機構を採用し、5, 10, 15kgの高耐荷重オプションを薄型でコンパクトな全体サイズで可能にします。テンションばねを用いない構造と、ステージ位置固定用のロックねじの装備により、振動に対する耐性と安定性を向上させます。TECHSPEC 高荷重対応アリ溝ステージは、要求の厳しい環境内で薄型の直進移動ステージを必要とするイメージングやレーザー光学システムに理想的です。本ステージは、TECHSPEC ステージ製品全品および同様のミリねじ規格とインチねじ規格のステージ製品と接続的互換性を有するホールパターンを採用します。

補足: アクセサリー製品のベースプレートは、本ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられ、その時のステージ作動面をブレッドボードから1" (25.4mm) の高さに持ち上げます。なお65mm角ステージは、ベースプレートなしでもブレッドボード上に直接固定できるデザインです。同ステージの上面プレート側に1/4" or M6 のキャップスクリューを装着できる上面プレートアダプター (三脚ねじ用アダプタープレート) も各ステージサイズ別にラインナップ。

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
30mm 角アリ溝ステージ用ベースプレート #17-289 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
40mm 角アリ溝ステージ用ベースプレート #17-290 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm 角アリ溝ステージ用ベースプレート #17-291 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
30mm 角アリ溝ステージ用上面プレートアダプター #17-292 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
40mm 角アリ溝ステージ用上面プレートアダプター #17-293 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm 角アリ溝ステージ用上面プレートアダプター #17-294 ¥4,400 数量 10+ ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

今すぐ見る

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

今すぐ見る

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

今すぐ見る

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

今すぐ見る

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

直進移動アッセンブリの光学ケージシステム内への実装

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

今すぐ見る

正確な位置決めの誤差原因を理解すること

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう