面粗さ標準器は、22.2 x 9.5mmサイズの30種の電鋳ニッケルプレートで構成され、最も一般的な6通りの機械加工法の表面仕上げを迅速に評価できます。ラッピング、リーミング、研削、フライス、旋盤の各仕上げ法の標準器は、AA (マイクロインチ) とそれに等価なミリ規格のRa (マイクロメーター) で規格化されます。どの面標準タイプも、マスターから一貫して複製され、名目値の±10%内の精度があります。面粗さ標準器は、品質保証ラボ、エンジニアリング部門、製図室、および機械加工ショップにとって理想的なツールです。本標準器は、設計者やオペレーターが機械加工された部品の手触り、見かけ、肌理についてリアルな感触を与えます。取扱説明書とCLA/Ra/AA 相関グラフ付属。本標準器は、ハンディな152 x 76mmサイズの財布型キャリングケース内に格納されます。認証済みユニット (#56-959) には、長文形式のNISTトレーサブル校正レポート付属です。
表面仕上げタイプ | サンプル数 | マーキングサイズ (AA値) |
フラット・ラッピング | 3 | 2, 4, 8μin |
リーミング | 3 | 16, 32, 63μin |
研削 | 6 | 2, 4, 8, 16, 32, 63μin |
水平フライス | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
垂直フライス | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
ターニング | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |