製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ポスト用ベースプレート

×
  • 50.8 x 76.2mm サイズ
  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き

エドモンド・オプティクス標準のマウントポストポストホルダー製品を用いた位置決め用に有効なアクセサリー製品です。ベースプレート中央部にあるU¼ or M6用のザグリ穴 (3個) は、ポストやポストホルダーのタップ穴部への固定に利用します。またベースプレート周辺部にあるスロット穴は、ブレッドボードやベンチキャリア上に固定する際に用いられます。スロット状のため、ベースプレート上に立てたポスト/ポストホルダーの位置決めが可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求め下さい。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう