当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Schneider Optics社 (ドイツ) 製のVIS-NIRレンズは、⅔型カメラに対応したカラーコレクトシリーズと、より大判のエリアセンサーに対応するスタンダード (STD) シリーズが選べます。カラーコレクトシリーズは、400~1000nmの広い波長帯域に対して光学的に補正しているため、同じ波長帯に対して感度を持つ標準的カメラと組み合わせて使用した場合に、焦点エラーが一切発生しません。対するSTDシリーズは、可視域 (400~700nm) の撮像から、近赤外域 (700~1000nm) の撮像に変えた時には、ピントの再調整を必要とします (光学的には各々の波長域内では焦点エラーが発生しない設計です)。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 | 2/3" | f/1.8 - f/8 | 37 - ∞ | C-Mount | #59-819 | ¥380,100 見積依頼する |
|
||
8.00 | 2/3" | f/1.4 - f/8 | 72 - ∞ | C-Mount | #56-533 | ¥285,600 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.4 - f/11 | 12.3 - ∞ | C-Mount | #56-534 | ¥269,500 見積依頼する |
|
||
17.00 | 2/3" | f/1.4 - f/11 | 160 - ∞ | C-Mount | #56-535 | ¥218,400 見積依頼する |
|
||
23.00 | 2/3" | f/1.4 - f/11 | 211 - ∞ | C-Mount | #56-536 | ¥218,400 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
35.00 2/3" | f/1.9 - f/16 | 358 - ∞ | C-Mount | #56-537 | ¥218,400 見積依頼する |
|
||
70.00 | 2/3" | f/2.2 - f/11 | 734 - ∞ | C-Mount | #59-820 | ¥314,300 見積依頼する |
|
||
10.00 | 1" | f/1.9 - f/16 | 92 - ∞ | C-Mount | #59-821 | ¥347,200 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1" | f/1.8 - f/22 | 155 - ∞ | C-Mount | #59-822 | ¥296,800 見積依頼する |
|
||
28.00 | 4/3" | f/2 - f/11 | 64 - ∞ | C-Mount | #59-823 | ¥230,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | 4/3" | f/2.8 - f/16 | 135 - ∞ | C-Mount | #59-824 | ¥181,300 見積依頼する |
|
本製品の光学系のピント調整機構は、一般的なカメラレンズ製品に見られるヘリコイドリング式ではない、非常に独特な機構を採用します。鏡筒を対物側とカメラ側に2分割し、各々をM23x0.5のねじ込みで一体化させた構造を採用しています。ピント調整時は、ねじ込みされた対物側鏡筒部を前後移動することにより行います。
補足: M62 x 0.75 のフィルターマウントが記載されたレンズは、フィルターマウントアダプター #59-825 が必要になります。
Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-819 | 41.0mm | 6.3mm | 2.8mm | 37.3mm |
#64-764 | 40.9mm | 3.75mm | 2.5mm | 31.5mm |
#56-533 | 32.4mm | 5.1mm | 0.9mm | 31.5mm |
#56-534 | 42.7mm | 5.8mm | 1.2mm | 31.5mm |
#56-535 | 33.4mm | 4.3mm | 12.4mm | 31.5mm |
#56-536 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
#56-537 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-820 | 74.0mm | 3.8mm | 4.3mm | 42mm |
Standard VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-821 | 46.1mm | 4.1mm | 0.3mm | 37.3mm |
#59-822 | 40.9mm | 3.8mm | 2.5mm | 31.5mm |
#59-823 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-824 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
![]() ![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地