貫通穴付きサファイアウインドウは、サファイアワッシャーとも呼ばれ、25.4mm径のサファイア基板に3.2 - 19.1mmまでの範囲の貫通穴直径を基板中央部に採用します。サファイアは、ダイヤモンドに次ぐ極めて高い硬度に、高熱伝導性と優れた耐化学性があることから、過酷な環境下での使用に最適にします。本ウインドウは、0.33 - 5.5μm で高い透過率があり、サファイアの構造強度の高さから、他のガラス製ウインドウよりも板厚を遥かに薄くすることができます。貫通穴付きサファイアウインドウは、当社のサファイアウインドウの標準品二次加工バージョンとして製造することができます。完全特注製品がアプリケーション上必要となる場合はお問い合わせください。