SCHOTT D263® T eco ウインドウは、環境に配慮して製造された0.4mm 厚の薄いガラス基板で、可視と近赤外 (NIR) 域で高い透過率を有します。このウインドウは、精密なダウンドロー法によって製造され、1nm RMS未満の表面粗さに、優れた板厚公差と低TTV (Total Thickness Variation) を実現します。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、高い耐薬品性と耐環境性を備え、軽量の光学部品を必要とする自動車やエレクトロニクスの用途でプラスチックの優れた代替品となります。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、抵抗膜方式タッチパネルのカバーガラス、静電容量式タッチセンサー用基板、あるいはモバイルデバイスやLiDARユニットに用いられる光学フィルター用基板としての使用に最適です。