製品がカートに追加されました

SCHOTT 較正済みNDフィルター

×
  • 特定の波長でキャリブレーション
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のガラスタイプ
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

SCHOTT 較正済みNDフィルターは、405nm, 633nm, 785nmのいずれかで正確な光学濃度公差で試験・較正されています。NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のSCHOTTガラスから製造されるこのフィルターは、一般的なレーザー波長で正確な減衰を行うのに最適です。0.3~3.0までの光学濃度でラインナップするこのフィルターは、様々な光学系や実験に実装することができます。SCHOTT 較正済みNDフィルターは、50 x 50mmの標準サイズでラインナップしており、複数のフィルターを重ね合わせてカスタム光学濃度を実現することができます。どのフィルターの規定波長での測定OD値も、外箱上にラベル印字されています。

補足: 特注サイズのSCHOTT 較正済みNDフィルターがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう