見た目にもがっしりとしたこの固定治具は、様々なシステム構成に用いることができます。複数のパーツをアッセンブリ品として一緒に用いることで、所定の機能を実現します。ポストクランプ (#56-665) は、19mm径のステンレス製ポスト中に装着でき、回転アングルブラケット (#56-666) は、ポストクランプと固定できます (1本のねじが旋回心軸としてブラケットを支え、他の1本のねじがブラケットの角度決めに用いられます)。ポストクランプは、360°の水平回転を可能にし、回転アングルブラケットのベース部にあるスロット穴は、クランプとの接触面に対して100°までの連続回転を可能にします。回転アングルブラケットには、スロット穴や¼-20UNCのタップ穴が各所に施されており、様々な機器との固定を可能にします。水平と垂直の両方向の回転を必要する撮像アプリケーション用に、このアッセンブリ品をφ19mmポスト用アダプターと用いることで、当社のブームスタンドと組み合わせることも可能です。なお回転アングルブラケットは、単体でブレッドボード上に立てて設置し、76.2 x 114.3mmサイズの作業面を回転させることもできます。対するポストクランプは、単体ではブレッドボードに設置できません。クランプの76.2 x 71.1mmサイズの固定面を用いて19mm径ポストをクランプし、同径ポストを許容するブレッドボードアダプター (#12-637) を用いることで、ブレッドボード上に設置することができます。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。