製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

リスレープリズム用マウント

#33-431 リスレープリズム用マウント

#33-431 リスレープリズム用マウント

×
  • リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
  • 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
  • 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
  • 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能

TECHSPEC® リスレープリズム用マウントは、25mm径の2枚1組のウェッジプリズム (リスレープリズムペアとも呼ばれる) を都合よく固定でき、精密な手動ビームステアリング構成を行う目的でデザインされました。このマウントは、エドモンド・オプティクスが販売するウェッジプリズム全品に対応し、使用者がビームステアリングパラメータのデザインに容易に合わせ、特定要件に適合させることを可能にします。TECHSPEC リスレープリズム用マウントは、各プリズムの独立した回転制御を可能にし、1枚あるいは2枚のウェッジを必要とするステアリングアプリケーションに機能します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう