製品がカートに追加されました

カメラレンズ用側視観察アダプター

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

×
  • M25.5からM46までのレンズマウントに対して機能
  • プリズム入出射面に反射防止膜、対する側面部には砂面+墨塗り保護加工

 側視観察用にプリズムデザインを採用した本製品は、M46のレンズマウントの採用により、カメラレンズへの装着を容易にします。またオプションのステップアダプターリングの使用により、M25.5からM43までの特定レンズマウントにも使用することができます。ベース部に対してプリズムの向きを360°自由に調節できる機構とロックねじにより、アッセンブリのポジションを任意の位置で固定できます。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
カメラレンズ用側視野観察アダプター M46 x 0.75
ステップアダプターリング M46 → M25.5
ステップアダプターリング M46 → M27
ステップアダプターリング M46 → M30.5
ステップアダプターリング M46 → M34
ステップアダプターリング M46 → M37
ステップアダプターリング M46 → M37.5
ステップアダプターリング M46 → M39
ステップアダプターリング M46 → M40.5
ステップアダプターリング M46 → M43

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう