製品がカートに追加されました

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ

×
  • 20メガピクセルまでの高解像度センサー
  • Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
  • コンパクトなフォームファクター
  • 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラは、明視野と暗視野顕微鏡の両方に対し、費用対効果の高い高解像イメージングを提供します。このカメラは、20MPまでの高解像度画像を取得できるようデザインされており、様々なセンサーサイズとフレームレートのものをラインナップします。本カメラにはUSB 3.0 ケーブルとPixelink® キャプチャーソフトウェアを付属しており、様々なラボ用セットアップにおいて既存の顕微鏡システム内への容易な実装を可能にしています。別売りの3バージョン (Essentials ・ Standard ・ Professional) のμScope 顕微鏡ソフトウェアは、ライブ計測、タイムラプスキャプチャー (インターバル撮影)、ライブ画像比較など、顕微鏡用の高度な装備や計測用ツールを提供します。Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラは、ライフサイエンス、計測、およびメディカルイメージングを始めとする高解像かつ低ノイズ撮像を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。

補足:Pixelink® キャプチャーソフトウェア がダウンロード可能です。USB3.0 ケーブル付属。

共通仕様

メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
M-Series
自重 (g):
218.5
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
露光時間:
Not Specified
マシンビジョン規格:
USB3 Vision
消費電力 (W):
Not Specified
映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
None
同期方式:
Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
None
固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Microscopy Camera M1M-CYL 1/2" 1.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M1C-CYL 1/2" 1.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M2M-CYL 2/3" 2.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M2C-CYL 2/3" 2.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M4M-CYL 1" 4.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M4C-CYL 1" 4.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera
類似するカメラ
×
M5DM-CYL 2/3" 5.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera
類似するカメラ
×
M5DC-CYL 2/3" 5.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Microscopy Camera M5C-CYL 1" 5.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M9M-CYL 1" 8.85 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M9C-CYL 1" 8.85 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M12BM-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M12M-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M12BC-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M12C-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M18C-CYL 1/2.3" 18.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M20M-CYL 1" 20.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M20C-CYL 1" 20.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Pixelink µScope Essentials 顕微鏡ソフトウェア #18-274 ¥95,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink µScope Standard 顕微鏡ソフトウェア #68-158 ¥136,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink µScope Professional 顕微鏡ソフトウェア #89-851 ¥191,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥82,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) #89-403 ¥8,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥21,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう