このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
当社の精密光学部品を集めたTECHSPEC® 光学部品キットは、光学システム設計の評価用に最適です。キットを構成する各部品の仕様は、当社のカタログやウェブサイト上で個別に確認いただけます。
補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com
List of Components | Quantity | Stock No. |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL | 1 | #46-193 |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL | 1 | #46-194 |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL | 1 | #46-195 |
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL | 1 | #46-020 |
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL | 1 | #46-021 |
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL | 1 | #43-370 |
Ball Lens - 3mm Diameter | 1 | #43-711 |
Ball Lens - 5mm Diameter | 1 | #43-712 |
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L | 1 | #54-088 |
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L | 1 | #54-090 |
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm | 1 | #45-549 |
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD | 1 | #64-519 |
Right Angle Prism - 10mm | 1 | #32-330 |
Right Angle Prism - 20mm | 1 | #32-334 |
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter | 1 | #45-187 |
Wedge Prism - 25mm Diameter | 1 | #45-557 |
Equilateral Prism - 15mm | 1 | #47-276 |
Dove Prism- 15mm x 64mm | 1 | #32-553 |
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T | 1 | #32-601 |
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T | 1 | #32-504 |
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T | 1 | #45-324 |
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T | 1 | #45-326 |
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter | 1 | #36-610 |
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter | 1 | #45-652 |
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. | 1 | #45-519 |
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. | 1 | #45-520 |
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA | 1 | #63-082 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地