製品がカートに追加されました

光干渉断層計 (OCT) 用ファントム

光干渉断層計 (OCT) 用ファントム

光干渉断層計 (OCT) 用ファントム

×
  • ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用ファントムをラインナップ
  • ポジとネガのターゲットオプション
  • OCT装置のキャリブレーション用に最適

光干渉断層計 (OCT) 用ファントムは、OCTシステムのテストとキャリブレーションを行うための標準サンプルで、測定の精度と信頼性を確実にします。良好に特性化された光学特性を持つこの均質なファントムは、ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用デザインをラインナップし、一連のOCTキャリブレーションオプションを用意します。加えて、このファントムにより、画像処理アルゴリズムや品証プロトコルの検証が可能となり、臨床や研究環境において一貫性を確保します。光干渉断層計 (OCT) 用ファントムは、OCTイメージング装置の3D空間深度分解能のテスト、および画像処理ソフトウェアやアルゴリズムのテストに最適です。

商品一覧

 タイトル  比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
OCT Point Spread Function phantom, 10mm diam.
OCT Multilayer phantom - 10 layers
OCT Pyramid phantom, negative, step size 40um
OCT Pyramid phantom, positive, step size 40um
OCT multipurpose resolution positive test target
OCT multipurpose resolution negative test target

商品説明

  • ポイントスプレッド:ポリマーに包まれた1μm未満のFeOナノ粒子の3次元分布
  • マルチレイヤー:既知の光学特性を持つ組織を模した50μm厚の多層構造
  • ピラミッド:40umステップと50umステップの深さを持つピラミッド型形状で、ポジ型とネガ型をラインナップ
  • 多目的用:USAF、アライメント・クロスワイヤー、アパーチャー、ポイントスプレッドファンクション、および注釈付きロンキールーリングのターゲット

関連製品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program