製品がカートに追加されました

プラスチックカラーフィルター

×
  • 従来のプラスチックに比べ、高透過率/曇りが少ない
  • 従来のプラスチックの25~50倍の摩擦抵抗
  • 軽量 (比重は光学ガラスの半分程度)
  • 優れた耐熱性
  • 優れた耐化学性 (酸、アルカリ、アセトン、アルコール)

光学的に透明で、過酷な使用環境下でも十分な耐性を持った樹脂製フィルターです。従来のプラスチック材料の場合、光学的用途に使用するには性能的な限界がありましたが、昨今の技術の進歩により、光学的/環境的要求を満足するプラスチック材料の製造が可能になりました。なお穴あけ加工の際は、高速カーバイドドリルの使用を推奨します。

共通仕様

全厚 (mm):
1.50
寸法公差 (mm):
±0.3
基板:
Thermoset ADC (CR-39®)
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.501
透過率 (%):
>20
アッベ数 (vd):
57.00
比重 (g/cm3):
1.320 at 25°
動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   カラー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 - Blue
25.40 - Green
25.40 - Red
- 25.4 x 25.4 Blue
- 25.4 x 25.4 Green
- 25.4 x 25.4 Red
50.80 - Blue
50.80 - Green
50.80 - Red
- 50.8 x 50.8 Blue
- 50.8 x 50.8 Green
- 50.8 x 50.8 Red
76.20 - Blue
76.20 - Green
76.20 - Red
- 101.6 x 127.0 Blue
- 101.6 x 127.0 Green
- 101.6 x 127.0 Red
- 127.0 x 177.8 Blue
- 127.0 x 177.8 Green
- 127.0 x 177.8 Red
- 203.2 x 254.0 Blue
- 203.2 x 254.0 Green
- 203.2 x 254.0 Red

技術情報

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう