製品がカートに追加されました

オパール光拡散ガラス

×

オパール光拡散ガラスは、すりガラスと同様の機能を有しますが、基板の片面に乳白色”オパール”コーティング層を施し、入射光を均一に拡散します。ニアランバート分布を実現するのに用いることができます。オパールガラスの拡散のレベルは、大量の散乱損失を引き起こします。オパール光拡散ガラスは、すりガラス型ディフューザーよりも多く拡散します。オパール層の製造工程により、ロット毎に無視できない厚さのばらつき (光学特性のばらつき) が出る場合があります。 

補足: オパールガラス材料はメーカーで生産中止のため、ご提供できる数量に限りがあります。代替品にホワイト拡散ガラスをご検討ください。更なる情報はお問い合わせください。

共通仕様

全厚 (mm):
2.50 ±0.2
コーティング:
Opal
コーティングスペック:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
基板:
Opal Glass

商品一覧

 直径 (mm)   コーティング   寸法 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 Opal - 2.50
6.00 Opal - 2.50
9.00 Opal - 2.50
10.00 Opal - 2.50
12.50 Opal - 2.50
15.00 Opal - 2.50
- Opal 15.00 x 15.00 2.50
- Opal 25.00 x 25.00 2.50
- Opal 35.00 x 35.00 2.50
75.00 Opal - 2.50
- Opal 100.00 x 125.00 2.50
- Opal 125.00 x 125.00 2.50

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。