製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

OD 4.0 ノッチフィルター

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×
  • レーザー波長においてOD >4.0 の透過遮断性能
  • 広い透過領域
  • コスト優先のレーザーアプリケーションに最適
  • OD 6.0ノッチフィルターもラインナップ

TECHSPEC® OD 4.0 ノッチフィルターは、ルーゲート・ノッチフィルターに対する低コスト提案になります。TECHSPEC OD 4.0 ノッチフィルターは、中心波長の±2.5%に狭い透過阻止帯があり、レーザー波長の99%以上を反射します。本光学フィルターは、ハードコーティングを採用しているため、時間や温度、また湿度によって性能が落ちることはありません。どの光学フィルターも、レーザー彫刻を施した黒アルマイト仕上げの金枠で固定されており、フィルターの取扱いや製品識別、及び設置する向きの把握も容易です。

商品一覧

技術情報

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう