製品がカートに追加されました
Top Seller

ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズ

Nikon の更なる情報へ
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	#58-515: 5X Nikon CFI60 TU Plan Epi #58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi #58-517: 20X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD +3
×
  • 卓越した色再現性
  • 長作動・高NA設計
  • フレアの極めて小さい高コントラスト画像
  • 歪フリー

ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズは、先進的な画像要件に適合するためにデザインされたニコン社の光学技術の頂点とも呼べる製品です。ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズは、60mmの同焦距離と大きな鏡筒径の採用によって、明るさの向上と可能な限り長くした作動距離、そして高NA性能を高次元で両立しています。得られる実視野全体にわたって倍率色収差と軸上色収差を補正するようにデザインされた本対物レンズは、高コントラストで高解像な画像を作り出します。

アクセサリー製品の結像レンズ (#58-520) は、無限補正対物レンズからの平行光を集光して所定の位置に像を結ぶ f=200mmレンズです。最善の性能を得るため、対物レンズのねじ込み当たり面から結像レンズまでの距離を100~200mm内に限定してご使用ください。この間にハーフミラーやフィルター等の光学素子を挿入することができます。なおこの結像レンズは、ニコン結像レンズ用Cマウントホルダー (#11-150) を用いてCマウントシステム内に実装することができます。

補足: 結像レンズをCマウント 結像レンズ用ホルダー (#11-150) 内に配置する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー4本を一旦取り外す必要があります。

技術情報

寸法
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう