製品がカートに追加されました

ニコン アクロマート対物レンズ

Nikon の更なる情報へ
×
  • アクロマティックデザイン
  • 国際標準のRMSねじ規格 (M20.32 x 0.706)
  • DIN規格の対物レンズ向けアクセサリー製品と接続的互換性あり
  • 倍率 40X と 60Xのレンズにはスプリング式緩衝機構を搭載

単位共役比デザイン (有限系デザイン) のニコン アクロマート対物レンズは、シンプルな高倍率イメージングシステムにうってつけです。同デザインを採用のため、後段の接眼レンズやカメラにリレーするのに結像レンズ (二次光学系) を必要とせず、当社のシンプルな構造の対物レンズ用マウントチューブのみでリレーすることができます。国際標準の RMS ねじ規格を採用する本製品は、既存のシステムとのインテグレーションも素早く、容易に可能にします。高コストパフォーマンスを求める全アプリケーションに最適です。

共通仕様

メーカー:
Nikon
視野数:
18
液浸:
N/A
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう