製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

N-BK7半球レンズ

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
  • ファイバーカップリング用半球レンズ
  • コリメーターレンズとして

半球レンズは、ボールレンズよりも光ファイバー端面への接合が容易に出来るメリットがあります。ファイバー光通信やエンドスコープ、高NA 対物レンズ用SIL (Solid Immersion Lens) 等に最適です。なお半球レンズの焦点距離は、D ÷ 2(n-1) により求められます。

共通仕様

中心厚公差 (mm):
±0.05
直径公差 (μm):
±2.5
基板:
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2200

商品一覧

 直径 (mm)   基板   タイプ   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.50 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
1.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
2.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
3.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
4.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
5.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
6.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
8.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program