製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

MEチューブシステム用インナーアパーチャープレート

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×
  • 最大15mmまでの開口径
  • 内部の迷光を最小化するつや消し黒アルマイト仕上げ
  • 位置取り用にスペーサーリングやスペーサーチューブと組み合わせて使用

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用インナーアパーチャープレートは、光学系内のビーム形状やサイズを完全に制御する固定絞りプレートです。大小のビームサイズを必要とするアプリケーションに合わせ、1mmから15mmまでの開口径を用意します。TECHSPEC® MEチューブシステム用インナーアパーチャープレートは、つや消し黒アルマイト仕上げで内部に生じる迷光や反射を減らします。システム内でのアパーチャーの位置を最適な場所に持っていくため、TECHSPEC® MEチューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブをご使用ください。

補足: インナーアパーチャーキット (#11-187) は、手頃な価格で全ての絞り径が揃います。

共通仕様

機能:
Aperture
構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
外径 (mm):
28.05
全厚 (mm):
4.00

商品一覧

有効径 (mm)  比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
10.0
15.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME インナーアパーチャープレートキット #11-187 ¥22,050 数量 5+ ¥19,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

参考資料

Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program