製品がカートに追加されました

カメラレンズ用枠付きカラーフィルター

×
  • コントラストを改善
  • スペクトル領域/色を分離
  • 精密カラーガラス

カメラレンズ用枠付きカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、白黒カメラに用いてコントラストや解像度改善をはかるのに最もよく用いられます。同系色は同系色を明るくする」という原則を利用することで、最大限の効果が期待できます。デイライトフィルターは、色温度を3300Kから5500K (昼光色) に引き上げます。カラーカメラの設定 (赤/青のゲインレベルやAWC) は、ランプの選択 (ハロゲンランプや蛍光灯) と組み合わせて用いることで、さらなる最適化を生み出します。カメラレンズ用枠付きカラーフィルターは、入射角度によって光学特性が変わるタイプのフィルターでは得ることのできない、広い視界が得られます。

共通仕様

補足:
AR Coating: MgF2
基板:
Colored Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 フィルターマウント   カラー   カットオン波長 (nm)  ガラス/フィルターNo.  波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
M22.5 x 0.50 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M25.5 x 0.50 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M30.5 x 0.50 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M43 x 0.75 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M46 x 0.75 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M58 x 0.75 Blue 395.00 B-440 400 - 700
M22.5 x 0.50 Green 520.00 G-533 400 - 700
M25.5 x 0.50 Green 520.00 G-533 400 - 700
M30.5 x 0.50 Green 520.00 G-533 400 - 700
M46 x 0.75 Green 520.00 G-533 400 - 700
M22.5 x 0.50 Red 600.00 R-60 400 - 700
M25.5 x 0.50 Red 600.00 R-60 400 - 700
M30.5 x 0.50 Red 600.00 R-60 400 - 700
M52 x 0.75 Red 600.00 R-60 400 - 700
M62 x 0.75 Red 600.00 R-60 400 - 700
M37 x 0.75 Red 600.00 R-60 400 - 700

商品説明

すべてのカメラレンズ用枠付きフィルターは、それぞれの金枠の両端に同一規格の雄ネジと雌ネジが施されており、2枚一緒にねじ込むことができます。カメラレンズ枠の付いたUVカットフィルターとつなぎ合わせることで、不要な紫外光の透過を遮断し、極限の環境においてもフィルターを保護することができます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう