製品がカートに追加されました

モノリシックコリメーター

モノリシックコリメーター

モノリシックコリメーター

×
  • レーザーダイオードのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメート
  • 一般的な青色レーザーダイオードの楕円ビーム出力を真円化
  • 青色スペクトルの単一エミッターの光コリメーション用に最適

モノリシックコリメーターは、直交する2つのシリンドリカル面を持つソリッドなガラス構造を採用します。0.5と0.2の開口数用に最適化された異なる焦点距離が、一般的な単一エミッターのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメートします。このコリメーターは、ほぼ円形のファーフィールド分布を持つ対称ビームを生成することができます。モノリシックコリメーターは、可視波長域で高い透過率を実現するARコート付きで、ビーム整形やレーザーダイオードのコリメーション、特に405nm、445nm、447nm、および450nmの波長を用いた青色TO-Canダイオードに理想的です。

商品一覧

 タイトル  比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
445nm Monolithic Collimator

関連製品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program