製品がカートに追加されました

マイクロゴニオステージ

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
  • 超小型サイズ
  • ゼロバックラッシュのドライブシステム
  • 25mmと42mmの曲率半径バージョンを積み重ねて二軸ステージを構築可能 (別売りのアダプター要)

マイクロゴニオステージは、非常に小さな66mm x 19mmのフットプリント内で角度を微調整できるため、スペースに制限のある要件に対して最適にします。このゴニオメーターは、25mmか42mmの曲率半径で±10°の角度移動を可能にし、光ファイバーのアライメントやビームステアリング用途に最適です。最小のバックラッシュと0.32mmの送りねじピッチにより、正確な調整制御をローレット加工された調整ノブを用いて確実に行います。マイクロゴニオステージは、ミニチュアねじ送りステージマイクロ回転ステージと互換性があり、極めてコンパクトで、高度に調整可能な移動システムを簡単に構築できます。光学部品は、#0-80UNF の10か所のタップ穴を介してゴニオステージ上に取り付けることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう