製品がカートに追加されました

精密Z軸ステージ (ミリねじタイプ)

×
  • マイクロメーターによる微動移動
  • 6サイズでラインナップ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備

マイクロメータードライブ (0.5mmピッチ) により、垂直 (Z軸) 方向の正確な位置合わせと位置再現性を可能にします。エドモンド・オプティクスではステージ寸法別に全6種類のZ軸ステージをご用意しました。各ステージに採用されているガイドは、25x25mmと40x40mmステージがアリ溝、それ以外のサイズのステージがクロスローラーです。マイクロメーターの目盛分解能は0.01mm、ステージ面の移動精度 (真直度) は0.003mm。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。ステージ設置用のキャップスクリュー付属です。なお本製品をブレッドボード製品に固定する場合、スライドベースプレートを対象のステージやブレッドボードのタップ穴に合わせてご使用ください。

40mm角サイズ、8mm厚のマウンティングプレート (#58-290) は、40mm角サイズのステージ (#55-031) に用いることで、ステージ面中央にM6 or U¼用のサグリ穴を持たせることができます。同規格のタップ穴を持つポストやポストホルダー製品の固定を可能にします。どのプレートも、回転ステージ固定用のキャップスクリュー付属です。

60mm角サイズのZ軸ステージ (#55-032) と80mm角サイズのZ軸ステージ (#56-335) は、以下のオプトメカニクス製品と接続的互換性があります: #54-687, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-336

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう