二軸方向のあおりが調節できる60mm角ステージです。ステージ部の四隅にはM4のタップ穴が各々施されており (50mm平方上)、またその中央にはM16のタップ穴が施されています。一方のベース部には、M4用のザグリ穴が2個施されており、M6のタップ穴も1個施されているため、様々な設置用途に対応します。またベース部の側面側にもM6のタップ穴が1個 施されているため、ステージを垂直に立てて設置することも可能です。角度の調整範囲は両軸共5° (±2.5°)で、つまみ一回転当たり0.35°移動します。ステージ固定 (水平設置) 用のM4キャップスクリュー2本付属です。
本製品は、以下のオプトメカニクス製品と接続的互換性があります: #54-687, #55-032, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336