TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ) は、メイン支柱部に全長6.35mmのオス-オス型アダプターが付いており、本ポストとあらゆる光学マウント間に接続的互換性を持たせるために、他のねじ規格のオス-オス型アダプターに容易に付け替え可能です。この付属のオス-オス型アダプターを取り外すと、メイン支柱部にはM4のタップ穴が現れます。どのポストにも、六角レンチや他のツールを挿入するための貫通穴があり、ポストを回すのも楽に行えます。各ポストにはねじ規格がレーザー彫刻されているため、ねじの識別や実装を素早く行うことができます。TECHSPEC ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ) は、様々な全長で販売されます。インチねじタイプもラインナップ。
#68-231 ミリねじポストキット, M4 雄ねじ付き | |||
商品コード | 品名 | 入り数量 | |
#58-950 | 25.4mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-951 | 38.1mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-952 | 50.8mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-954 | 76.2mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-955 | 101.6mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#58-956 | 152.4mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#58-957 | 203.2mm長 ステンレスポスト | 1 |
#68-232 ミリねじポストキット, M6 雄ねじ付き | |||
商品コード | 品名 | 入り数量 | |
#59-757 | 25.4mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#59-758 | 38.1mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#59-759 | 50.8mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-761 | 76.2mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-762 | 101.6mm長 ステンレスポスト | 2 | |
#59-763 | 152.4mm長 ステンレスポスト | 1 | |
#59-764 | 203.2mm長 ステンレスポスト | 1 |