製品がカートに追加されました

精密プリズムホルダー (M6ねじタイプ)

×
  • 精密位置決め用に微動回転移動が可能
  • ステージ面の二軸あおり調整も可能
  • 30mmまでの厚さのプリズムを保持
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

 精密プリズムホルダー (M6ねじタイプ) は、±3°までの精密微動回転と±3°までの二軸あおり角調整を可能にします。堅牢なアルミ製/黒アルマイト仕上げで、30mmまでの厚さのプリズムを保持します。本製品をブレッドボード上に設置する際は、ポストポストホルダーが別に必要になります。

技術情報

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう