製品がカートに追加されました

ミニチュアミラーマウント (M6ねじタイプ)

×
  • 2軸のチルトコントロール
  • 25mm角の作業面
  • 標準型と上付き型の送りねじ位置オプション
  • スロット穴付きとM6 タップ穴付きベースオプション
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 固定する際にはポストポストホルダーが必要

 限られた狭いエリア内での使用に最適なミニチュアサイズのキネマティックマウントです。送りねじの配置があおり面と同じ方向にある標準型 (#56341)と、あおり面に対して上付きに配置された上付き型 (#56343)の2種類が選べます。上付き型は、標準型に比べて奥行きが短く、より限られた狭いエリア内での使用に最適です。どちらのタイプも位置決め用に0.25mmピッチの細目ねじを使用し、二軸方向の精密なあおり調整を可能にします。角度調整範囲は、標準型が±5°、上付き型が±3°、また自重は標準型が0.1kg、上付き型が0.11kgです。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。ミラー等の光学素子は、接着固定してご使用ください。

 なお下記寸法図に記載のポスト (φ12 x 60mmL)は、日本市場向け製品には標準で付いておりませんので (別売り)、予めご了承ください。

共通仕様

光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
固定可能な素子のサイズ (mm):
3.0 - 25.4

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 標準型
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 標準型
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 上付き型
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 上付き型

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう