製品がカートに追加されました
Top Seller

ラボジャッキ

×
  • 重荷重に適した堅牢なデザイン
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • 高さ位置の調節が容易な大型ノブ採用
  • プレートはアルミ製/黒アルマイト仕上げ

パンタグラフ方式を採用するラボジャッキは、最大30kgまでの光学機器を作業面上で上下移動できます。ロックねじは、所望する高さ位置で作業面を固定できます。移動つまみ一回転当たりで約1mm移動。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。機構部は真鍮製。ステージ面寸法160 x 100mmのサイズは、インチねじ (ユニファイねじ) とミリねじの両方のタップ穴が施されたインチねじ/ミリねじ兼用のデザインを採用します。それ以外のステージ面寸法のものは、ミリねじだけが施されたミリねじ専用デザインです。

共通仕様

移動の種類:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Pantograph
構造:
Aluminum, Brass, & Stainless
送りねじのピッチ (mm):
1
平行度 (mm):
0.1 (typical)
ドライブの種類:
Lead Screw

商品一覧

 ステージサイズ (mm)   タイプ   高さ調節 (mm)   最小高さ (mm)   最大高さ (mm)   耐荷重 (kg)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Top: 132 x 80
Bottom: 160 x 80
Metric 22 63 85 20
160 x 100 Universal (Metric & English) 42 81 123 25
220 x 160 Metric 70 100 170 30

商品説明

補足: アクセサリー製品のブレッドボード用アダプタープレート (#12-796 & #12-797) は、ラボジャッキを標準的なインチ/ミリねじ規格のブレッドボード上に固定することを可能にします。#12-796のプレートは、#54-687#56-336のラボジャッキに、対する#12-797のプレートは、#62-009のラボジャッキに使用できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
132x80 / 160x100mm ジャッキ用アダプタープレート #12-796 ¥11,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
220 x 160mm ジャッキ用ブレッドボード用アダプタープレート #12-797 ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program