製品がカートに追加されました

ボールベアリング移動ステージ (ミリねじタイプ)

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets
×
  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • ミリマイクロと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

共通仕様

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
構造:
Aluminium Stage
移動真直度 (μm):
2 per 25mm of travel

商品一覧

 ステージサイズ (mm)   ドライブの種類   ドライブ方向   移動量 (mm)   補足   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
31.8 x 32.5 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole
31.8 x 32.5 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 12.7 Thru-Hole
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Solid Top
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Solid Top
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Thru-Hole
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Thru-Hole
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 50 Solid Top

商品説明

ボールベアリング移動ステージ (ミリねじタイプ) は、上面と下面プレートにミリねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより25mm当たり2μmの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。ミリマイクロメーターモデルは、0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
45mmステージ用Z軸ブラケット センタードライブ ロープロファイル #55-286 ¥26,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
32mmステージ用Z軸ブラケット センタードライブ ロープロファイル #56-359 ¥12,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう