製品がカートに追加されました

メガピクセル対応固定焦点レンズ

メガピクセル対応固定焦点レンズ

×
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 経済的な価格でマシンビジョン用に最適
  • 5mm から 75mm までの焦点距離

メガピクセル対応固定焦点レンズは、高解像イメージング用にデザインされています。本レンズは、スペースに厳しい制約のあるマシンビジョンアプリケーション用に理想的です。このレンズは、1/2型か2/3型フォーマットのメガピクセルカメラの多くに解像度的に対応します。低ディストーションと高い解像力を可能にするこの経済的価格のレンズは、一般的なCCTVレンズや小型のレンズと比較して、シャープで高コントラストな画像を作り出します。メガピクセル対応固定焦点レンズは、5~75mmまでの焦点距離でラインナップします。手動の絞りとピント調整用のロックねじを装備し、本レンズを高い振動環境内に用いることを可能にします。代表的なアプリケーションに、ファクトリーオートメーション、検査およびマクロ作業があります。 

補足: #64-869 75mm レンズの場合、1.2m を超える距離にピントを合わせる場合はフォーカスリミットねじを取り外してください。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 1/2" f/1.4 - f/16 100 - 900 C-Mount
8.00
類似する製品
×
2/3" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
12.00
類似する製品
×
2/3" f/1.4 - f/16 150 - ∞ C-Mount
16.00
類似する製品
×
2/3" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
25.00
類似する製品
×
2/3" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
35.00
類似する製品
×
2/3" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
50.00
類似する製品
×
2/3" f/1.8 - f/16 500 - ∞ C-Mount
75.00 2/3" f/2.8 - f/16 300 - ∞ C-Mount

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program