TECHSPEC® ケージ用手動フィルターホイールは、最大6枚の25mm径フィルターを順次切り替えていくためにデザインされています。究極の多才性が得られるよう、TECHSPEC® ケージシステムやTECHSPEC® チューブシステムと接続的互換性を有します。TECHSPEC® ケージ用手動フィルターホイールは、板厚5mmまでの光学部品を保持します。手動式フィルターホイールは、顕微鏡用やラボ用、そしてイメージングアプリケーションにおけるインテグレーションを確実に行うのに最適です。
補足: TECHSPEC® OD 4 ハードコートフィルターを25mm径用の本フィルターホイールとの使用に推奨します。