製品がカートに追加されました

マシンビジョン用フィルター見本セット

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit #21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit
×

マシンビジョン用フィルター見本キットは、マシンビジョンアプリケーションにおいてカラーコントラストを簡単に評価し、周囲光の変動を制御する一連のバンドパスとNDフィルターで構成されます。バンドパスフィルターの見本は、直線偏光板1枚とUV、VIS、NIR用のマシンビジョン用フィルター9枚が含まれ、対するNDフィルターの見本にはOD 0.3 から OD 4.0 までのNDフィルター7枚が含まれています。どちらの見本セットも、透過率曲線とフィルターのスペックにリンクしたQRコードが個々の見本に印刷されています。マシンビジョン用フィルター見本セットは、コンパクトで持ち運びしやすく、現場でのアプリケーションのプロトタイプやテストを迅速に行うのに最適なリソースにします。M22からM105までのマウントで取り揃えた個別の枠付きマシンビジョン用フィルターNDフィルターおよび偏光板 もラインナップ。

共通仕様

直径 (mm):
43.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう