製品がカートに追加されました

マシンビジョン用フィルターキット

×

マシンビジョン用フィルターキットは、マシンビジョンアプリケーションにおいてグレア低減やカラーコントラスト改善を容易に評価するため、一連のバンドパスフィルターと偏光板で構成されます。マシンビジョン用フィルターキットには、UV、VIS およびNIR用のバンドパスフィルター9枚に加え、光源用の直線偏光板1枚と125mm x 95mmの偏光フィルム1枚が含まれます。加えて、スペックやアプリケーション例が記載されたテクニカルブック、マイクロファイバー製のクリーニングクロス、ラベル付きフィルタースロット、フィルターの使用方法に関する教育資料もキットに含まれています。マシンビジョン用フィルターキットは、コンパクトな耐衝撃ケース内に格納されており、OEMやラボでのプロトタイプやテスト用に最適なリソースにします。M22からM105までのマウントで取り揃えた個別の枠付きマシンビジョン用フィルターNDフィルターおよび偏光板 もラインナップ。

商品一覧

 フィルターマウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
M25.5 x 0.50

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう